Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserschutzfenster LS16 CTR 100 x 200 mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
Produkt #29-378 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Stk. 1-9
€125,00
Stk. 10+
€112,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Zertifiziertung EN 207/208:
DIR LB5 @ 770-800nm
DIR LB 6 @ 800-810nm
DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm
DIR LB1 @ 1,100-1,800nm
Filtermaterial:
Polymer
Filter:
LS16

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
100 x 200
Dicke (mm):
3.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
Green
Optische Dichte OD:
>0.5 @ 500 - 770nm
>5 @ 770 - 810nm
>7 @ 810 - 1100nm
>1.5 @ 1100 - 1800nm
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
26

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
  • Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
  • Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polykarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO2- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.