Produkt in den Warenkorb gelegt

Karte mit Scheibe IR

Laser Detection Products

Laser Detection Products Laser Detection Card NIR, #36-743 Laser Detection Wand VIS, #55-294 Bench Mounted Laser Detection Head UV, #55-296
×
Produkt #55-295 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,00
Stk. 1+
€180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Wand
Typische Anwendungen:
808nm, 820nm, 830nm, 880nm, 960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm Telecommunications

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
17.00
Größe (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x 35

Optische Eigenschaften

Wellenlänge:
IR
Emissionsfarbe:
Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm)
Anregungsbereich:
Band 1: 790 - 840nm
Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1500 - 1590nm
Minimale Anregung, gepulst:
250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz

Elektronische Spezifikationen

Nachleuchten (ohne Anregung):
800 μs
Minimale Anregung, kontinuierlich:
<2 μW/cm2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100 μW/cm2 @ 1550nm
Maximale Anregung, kontinuierlich:
100 W/cm2 @ 1064nm
Maximale Anregung, einzelner Puls:
35 MW/cm2 @ 1064nm, 7ns

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Die drei gefassten Versionen haben sichere, nicht reflektierende Fassungen
  • Keine Voraufladung für IR-Detektion nötig, keine Abschwächung während Benutzung
  • 25 mm Scheibe geeignet für Reflexion und Transmission

Diese phosphorisierenden Produkte zur Laserausrichtung bieten eine hohe Leistung und Sicherheit bei der Verwendung mit UV-, VIS- und IR-Lasern. Sie vereinfachen die Sichtbarmachung, Formung und Ausrichtung von Laserstrahlen in vielen Anwendungen. Es sind drei Formate erhältlich: Die laminierte Karte ist für geringe Leistungen und Reflexionen geeignet. Karte mit herausnehmbarer 25 mm Scheibe: Die Scheibe selbst kann in die meisten Optikhalter eingelegt werden, die Karte vereinfacht die Handhabung im Strahlengang. Die große Scheibe kann dank einem ¼-20-Gewinde für englische Stangen auf einer optischen Bank befestigt werden und hat eine große aktive Fläche. Stangen sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.

Technische Informationen

IR Detection Products
IR Detection Products
 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.