Produkt in den Warenkorb gelegt

Großes Podest 13" x 18"

Large Workstation Platform, #39-346

×
Produkt #39-346 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€306,00
Stk. 1+
€306,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Imaging System Base

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
457.20
Länge (Zoll):
18.0
Breite (mm):
330.20
Breite (Zoll):
13.0
Dicke (mm):
12.70
Dicke (Zoll):
0.5
Aufbau:
Anodized Aluminum
Gewicht (lbs):
12.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) ¾-16 TPI tapped

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Grundplatten für Bildgebungssysteme wurden entwickelt, um Bildgebungssysteme mit unseren 16 TPI-Montagestangen mit 19,05 mm (0,75") Durchmesser zu konstruieren. Die große Grundplatte und die kleine Grundplatte besitzen Sorbothan-Füße, um unerwünschte Schwingungen zu minimieren. Die runde Grundplatte ist besonders schwer, was zusätzliche Stabilität gewährleistet. Der Montageplattenadapter verfügt über Schlitze, die die Montage an Labortische und Lochplatten ermöglichen. Grundplatten für Bildgebungssysteme sind für eine Vielzahl von Systemmontage- und Konstruktionsanforderungen erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzmattscheibe #43-727 Ausverkauf €12,00   Angebotsanfrage