Produkt in den Warenkorb gelegt

Set mit holographischen Flat-Top-Diffusoren, große Winkel

Flat Top Holographic Diffuser Sets

Flat Top Holographic Diffuser Sets

×
Produkt #20-262 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€530,00
Stk. 1+
€530,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Top Diffuser

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10 x 10
Größe (mm):
87.4 x 66.7
Dicke (mm):
1.59

Optische Eigenschaften

Diffusionswinkel (°):
A: 30 x 16, Rectangular
B: 60 x 45, Rectangular
C: 11, Square
D: 30, Square
E: 32 x 0, Linear
F: 65 x 0, Linear
G: 21, Circular
H: 43, Circular
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Transmission (%):
>85
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 8 Diffusionswinkel pro Set
  • Erzeugen homogenes Flat-Top-Profil
  • Sets mit kleinen und großen Diffusionswinkeln verfügbar

Die Sets mit holographischen Flat-Top-Diffusoren erzeugen bei runden, quadratischen, rechteckigen und linearen Eingangsstrahlen ein nicht-gaußsches Flat-Top-Profil. Die Sets beinhalten Diffusoren auf einem einzigen Substrat mit einer aktiven Fläche von je 10 x 10 mm, jeder Diffusor besitzt eine andere Diffusionsform und einen anderen Diffusionswinkel. Es wird ein Set mit kleinen Diffusionswinkeln von 1 bis 10° und ein Set mit großen Diffusionswinkeln von 11 bis 65° angeboten. Die Sets mit holographischen Flat-Top-Diffusoren erzeugen eine Beleuchtung mit gleichmäßiger Intensität und sind ideal für den Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung, in LiDAR-Systemen oder Heads-up-Displays und 3D-Messanwendungen.

Im Gegensatz zu vielen holographischen Elementen können diese speziellen Polykarbonatkomponenten Licht sowohl im sichtbaren Bereich als auch im nahen Infrarotbereich transmittieren. Die nullte Ordnung (oder der spiegelnde Teil) des transmittierten Lichts beträgt weniger als 1% für sichtbare Wellenlängen, kann aber steigen, wenn die Diffusoren mit Wellenlängen >700 nm eingesetzt werden.

Technische Informationen

Small Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-261
 Active Area  Output Shape Diffusion Angle (°)
A Circular 1
B 3
C 5
D 9
E Square 1
F 3
G 5
H 10

Large Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-262
 Active Area  Output Shape Diffusion Angle (°)
A Rectangular 30 x 16
B 60 x 45
C Square 11
D 30
E Linear 32 x 0
F 65 x 0
G Circular 21
H 43

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.