Produkt in den Warenkorb gelegt

Large, 1 Packung (720 Stück), antistatischer Fingerschutz

×
Produkt #54-923 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,00
Stk. 1+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Sizes Included:
Large, 720 Pieces

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ISO 5, Klasse 100
  • Antistatisch und puderfrei
  • Ideal für ESD-empfindliche Arbeiten

Dieser enganliegende Fingerschutz aus Latex ist für statisch sensible Teile der Klasse II geeignet. Er ist sowohl antistatisch als auch puderfrei, wurde im Reinraum verarbeitet und ist doppelt in einem stickstoffgefüllten ESD Behälter verpackt. Dieser Fingerschutz ist ideal für ESD empfindliche Arbeiten geeignet und ist in mittel bis extra-groß erhältlich.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.