Produkt in den Warenkorb gelegt

Laminierter Wratten-ND-Filter, OD 2,0, 48 mm Durchmesser

×
Produkt #29-323 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,00
Stk. 1-10
€160,00
Stk. 11+
€129,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Hinweis:
Supplied with protective film on both sides

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
48.00 +/- 0.3

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2 Filter, One-Side Laminated onto PMMA
Beschichtung:
Uncoated
Blockungsbereich (nm):
400-700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Eine Seite laminiert für bessere Stabilität
  • Verfügbar in den Größen 25 mm und 48 mm
  • Kodak-Filternummer 96
  • Leichte Alternative zu traditionellen ND-Filtern aus Glas

Die PMMA-laminierten Wratten-Neutraldichtefilter werden zur Lichtabschwächung in bildgebenden optischen Systemen im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die laminierte Version bietet zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit verglichen mit den bekannten Polyester/Gelatine-Filtern und ist trotzdem eine leichtere Alternative zu traditionellen ND-Filtern aus Glas. Die ND-Filter sind mit den Durchmessern 25 oder 48 mm und Dicken von 0,6 mm erhältlich. PMMA-laminierte Wratten-Neutraldichtefilter sind unbeschichtet und blocken Wellenlängen von 400 bis 700 nm mit optischen Dichten von 0,1, 0,3, 0,5, 1,0, 2,0 und 3,0.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.