Produkt in den Warenkorb gelegt

λ/4 735-985nm, präzise achromatische Verzögerungsplatte

×
Produkt #49-234 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.145,00
Stk. 1-5
€1.145,00
Stk. 6+
€1.017,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.16
Durchmesser (mm):
25.40
Dicke (mm):
6.35
Toleranz Dicke (mm):
±0.508
Toleranz Größe (mm):
±0.127
Aufbau:
Birefringent Polymer Stack

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflexion (%):
0.5
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz:
λ/100
Strahlabweichung (Bogenminute):
1.00
Wellenlängenbereich (nm):
735 - 985
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6.35

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Verzögerung λ/4 und λ/2
  • Doppelbrechendes Polymer
  • Verzögerer nullter Ordnung und achromatische Version verfügbar
  • Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²

Präzise Verzögerer (achromatisch oder nullter Ordnung) bestehen aus exakt ausgerichteten doppelbrechenden Polymerschichten zwischen zwei präzisen N-BK7 Fenstern und sind mit λ/4 und λ/2 für viele sichtbare und NIR Wellenlängen erhältlich. Ihre Verzögerung weicht weniger als 1% bei ±10° Einfallswinkel ab. Jede Verzögerungsplatte ist in einem Metallgehäuse mit Markierung der schnellen Achse gefasst.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.