Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® LabMax-Touch Leistungs- und Energiemessgerät 2256258

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #23-660 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.145,00
Stk. 1+
€2.145,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
2256258
Typ:
Power and Energy
Displaygenauigkeit (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1.0
Hinweis:
Meter supplied with Ac power adapter, power cord, USBcable, 2.5mm stereo AUX to DB9RS-232 cable, 3.5mm AUX to BNC Trigger-incable, Multi-Outputcable(analogout, triggerout, flagout), and certificate of calibration. Cat5 Ethernet cable and HDMI cable are customer supplied.
Coherent® Thermopile Power Sensors, Position Sensing Thermopile Power Sensors, Laser Energy Sensors, or High Sensitivity Sensors Sold Separately

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
238.00
Größe (mm):
238 x 162 x 51 mm
Breite (mm):
162.00
Gewicht (kg):
1.19
Tiefe (mm):
51

Optische Eigenschaften

Auflösung:
±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale)

Elektronische Spezifikationen

Analoger Ausgang:
0 to 1, 2, or 4 VDC (selectable)
Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz):
10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
90 to 260 VAC, 50/60 Hz AC
Computerschnittstelle:
Ethernet, USB, RS-232, PC application

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Laserleistungs- und Laserenergie-Messgeräte dienen zur exakten Messung und Abstimmung der Leistung oder Energie von CW- und gepulsten Lasern. Das Messgerät FieldMate besitzt eine analoge Anzeige und ein LCD-Display, ist mit Thermosäulen-Sensoren oder optischen Sensoren kompatibel und stellt eine wirtschaftliche Lösung zur Messung der Laserleistung dar, wenn keine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das FieldMaxII verwendet ein großes, beleuchtetes LCD-Display und besitzt eine USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Computer. Das FieldMaxII-TO ist mit Thermosäulen-Sensoren und optischen Sensoren kompatibel, das FieldMaxII-TOP mit Thermosäulen-Sensoren, optischen und pyroelektrischen Sensoren. Das LabMax-Touch und das LabMax-Touch-Pro sind Komplettlösungen zur Messung von Laserleistung oder Laserenergie. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das LabMax-Touch-Pro bietet zusätzliche Pulsanalysefunktionen und ermöglicht Abtastraten bis 1 MHz.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.