Produkt in den Warenkorb gelegt

Labor-Grundausstattungs-Kit

Lab Essentials Kit

×
Produkt #34-561 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.175,00
Stk. 1+
€1.175,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
See Technical Information tab for kit contents
Hinweis:
Total Kit Contents: 93 pieces

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Geeignet zur Auffüllung von Labor-Verbrauchsmaterialien
  • Werkzeuge, Reinigungssets und Aufbauzubehör enthalten
  • Komponenten mit englischem und metrischem Maß

Das Labor-Grundausstattungsset enthält viele Komponenten, die in einem Optik-Labor im Laufe der Zeit verbraucht werden oder ersetzt werden müssen. Das Set enthält diverse Produkte, beispielsweise Reinigungsset, Werkzeuge und die wichtigsten Halterungen. Das Labor-Grundausstattungsset enthält Komponenten mit sowohl metrischen als auch imperialen Maßen und ist somit universell einsetzbar und erfüllt die Anforderungen der meisten Labors.

Technische Informationen

Lab Essentials Kit Contents
Description Stock No. Quantity
Cleaning Cleaning Kit #62-535 1
Mounting ¼-20 English Post Kit #68-230 1
¼-20 English Post Holder Kit #68-233 1
2" x 3" Sliding Baseplate #03-655 5
Pivot Base #53-355 5
Tools Spanner Wrench #11-130 1
English Cap Screw Kit #56-383 1
Metric Cap Screw Kit #56-384 1
M6 Male to ¼-20 Female Adapter #53-927 5
¼-20 Male to M6 Female Adapter #53-928 5
Metric Ball Point Hex Driver Set #88-155 1
English Ball Point Hex Driver Set #34-552 1

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.