Produkt in den Warenkorb gelegt

DALSA Linea Lite GigE-Zeilenkamera L2-GM-02K05B-00-A

Mehr Produkte von Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Back
×
Produkt #71-774 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€700,00
Stk. 1+
€700,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Teledyne DALSA
Kamera-Familie:
LINEATM LITE
Modellnummer:
L2-GM-02K05B-00-A
Auflösung (Pixel):
2048.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
46 x 46 x 37 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
111
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensor:
DALSA Line Scan CMOS
Pixelgröße, h x v (μm):
14.00 x 14.00
Pixeltiefe:
8/12 bit
Dynamikbereich (dB):
72.00
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision
Ausleserauschen (e-):
8.5
Maximale Zeilenrate (kHz):
50
Full-Well-Wert (ke-):
30

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
<5.0

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE, PoE
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
HD15 (High Density)

Gewinde & Montage

Mount:
M42

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +65

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Größe: 46 x 46 mm
  • Zeilenraten von 12,5 - 50 kHz
  • Auflösungen 2k, 4k oder 8k
  • Einfache Integration über Gigabit-Ethernet-Verbindung
  • Teledyne TurboDrive™
  • Monochrom- und Farbversionen verfügbar

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE-Zeilenkameras verwenden ein eindimensionales Pixelarray, um ein zweidimensionales Bild aufzubauen und sind preisgünstiger als Flächenkameras. Dank der firmeneigenen TurboDrive™-Technologie von Teledyne DALSA erreichen die Kameras Zeilenraten von bis zu 50 kHz (bis zu 64 kHz im Burst-Modus) ohne Veränderung Ihres GigE-Netzwerks. Das Gehäuse mit der Größe 46 x 46 mm ist um 45% kleiner als das Gehäuse der Linea-Standardserie und somit perfekt für platzbeschränkte Anwendungen geeignet. Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE-Zeilenkameras bieten höhere Dynamikbereiche als alternative Bildaufnahmemethoden und sind mit den Auflösungen 2k, 4k oder 8k verfügbar. Die Variante mit 8k verwendet zwei Pixelreihen mit 4k/7 µm und einem Pixeloffset von ½ Pixel. Die Daten von den beiden Pixelreihen können aufgenommen und in Echtzeit zu einer Auflösung von 8k/3,5 µm kombiniert werden, was die Detektierbarkeit von Subpixeldefekten erheblich vereinfacht. Die Kameras sind ideal für automatisierte optische Inspektionen, Sortiersysteme, Materialinspektionen und allgemeine Bildverarbeitungsanwendungen. In dieser Veröffentlichung finden Sie weitere Informationen zu Anwendungen, die vom Einsatz der Zeilenkameras profitieren. Hinweis: Für den GPIO-Betrieb ist ein H15-Kabel erforderlich, das nicht im Lieferumfang dieser Kameras enthalten ist.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter TFL auf M42 #72-801 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
GPIO-Kabel, HD15-Stecker auf Euro-Stecker #73-770 Neu €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M42 auf F-Mount, robust mit Clip, 12 mm BFD #73-771 Neu €155,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter M42 auf C-Mount, 12 mm BFD #73-772 Neu €88,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Wärmesenke (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 Neu €46,00   Angebotsanfrage