Produkt in den Warenkorb gelegt

Halteklemme und 6" kinematischer Rahmen

#53-040

×
Produkt #53-040 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.140,00
Stk. 1-4
€1.140,00
Stk. 5+
€1.061,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (Inch):
4.25
Gewicht (lbs):
3.35
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Feiner Neigewinkel (°):
±4.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
5.50 - 108.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
  • Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
  • Genaue kinematische Winkelauflösung

Erschwingliche, selbstzentrierende Halteklemme für Komponenten bis zu 4,25" Durchmesser. Die Halteklemme zentriert Ihre Komponenten präzise und ohne die Gefahr sie durch schwergängige Halterungen zu beschädigen. Sie kann alleine über eine 8-32-Bohrung in der Basis oder im kinematischen Rahmen mit 6" befestigt werden. Der kinematische Rahmen besitzt einen abgewinkelten Boden, der sowohl eine Befestigung über ¼-20-Schrauben als auch einen frei stehenden Aufbau ermöglicht. Über Feststellschrauben kann die Position der Haltebacken fixiert werden. Die Halterung bietet eine präzise, kinematische Verstellung über zwei orthogonale Achsen, die Justierung erfolgt über drei Feingewindeschrauben (Neigung 64). Schwarz eloxiertes Aluminium.