Produkt in den Warenkorb gelegt

JAI Go-X, 5103M-PGE, 2/3" 5,01 MP, GigE-Kamera, monochrom

×
Produkt #29-148 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€865,00
Stk. 1+
€865,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
JAI
Kamera-Familie:
Go-X
Modellnummer:
GOX-5103M-PGE

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 51.5
Gewicht (g):
65
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensortyp:
Sony IMX264
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
8.5 x 7.1
Bildrate (fps):
22.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.7

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (POE)
Stecker:
RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-25 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 12,3 MP Auflösung
  • Versionen mit GigE und USB verfügbar
  • Längste Garantie der Branche (6 Jahre)

JAI® Kameras der Go-X-Serie sind kompakte und zuverlässige Industriekameras mit hervorragender Bildqualität. Die Kameras sind aufgrund von Stoß- und Vibrationsspezifikationen (80G/10G) sowie einer hervorragenden Wärmeableitung ideal für Einsätze in der industriellen Fertigung. Die Kameras bieten viele verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. die Auswahl von ROIs (Region of Interest), Kompensierung von Fehlstellen mit Shading-Korrektur sowie eine Ausgabe mit 8, 10 und 12 Bit. JAI® Kameras der Go-X-Serie sind mit Auflösungen von 2,3 bis 12,3 MP mit USB- oder Gigabit-Ethernet-Ausgang (GigE) verfügbar. Software zum Download ist sowohl für die USB- als auch für die GigE-Versionen erhältlich.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.