Produkt in den Warenkorb gelegt

J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2,4mJ-3J, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Produkt #66-278 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.105,00
Stk. 1+
€2.105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
J-50MB-YAG
Coherent Part Number: 1110744
Linearität (%):
±3
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Äquivalente Rauschenergie (μJ):
<50
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
14J/cm2 (10ns, 1064nm)
2.8J/cm2 (10ns, 532nm)
0.75J/cm2 (10ns, 355nm)
1.0J/cm2 (10ns, 266nm)
Energiebereich:
1.5mJ - 3J
Preferred Meter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
35

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
1064
Max. Pulsbreite (μs):
340
Wellenlängenbereich (nm):
266 - 2100

Sensor

Sensor:
Pyroelectric

Elektronische Spezifikationen

Max. Wiederholfrequenz (pps):
50
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
20

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
DB25
Kabellänge (m):
2.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation

Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Lasermessanwendungen. Diese Energiesensoren, lieferbar für Messgeräte oder als USB-Version ohne Messgerät, minimieren die Spiegelreflexion durch ihre diffuse Beschichtung und besitzen große aktive Flächen. Das Modell J-50MB-YAG kombiniert die MaxBlack-Beschichtung mit einem Diffusor für Hochenergielaser bis 3 J. Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren nutzen integrierte Sensoren zur automatischen Temperaturkompensation und verbessern so die Messgenauigkeit.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.