Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® EnergyMax 1110743 | 25 µJ-50 mJ, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Produkt #66-279 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.785,00
Stk. 1+
€1.785,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
J-25MB-LE
Coherent Part Number: 1110743
Linearität (%):
±3
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Äquivalente Rauschenergie (μJ):
<1
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energiebereich:
25µJ - 50mJ
Preferred Meter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
25

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
1064
Max. Pulsbreite (μs):
17
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 12000

Sensor

Sensor:
Pyroelectric

Elektronische Spezifikationen

Max. Wiederholfrequenz (pps):
1000
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
DB25
Kabellänge (m):
2.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation

Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Lasermessanwendungen. Diese Energiesensoren, lieferbar für Messgeräte oder als USB-Version ohne Messgerät, minimieren die Spiegelreflexion durch ihre diffuse Beschichtung und besitzen große aktive Flächen. Das Modell J-50MB-YAG kombiniert die MaxBlack-Beschichtung mit einem Diffusor für Hochenergielaser bis 3 J. Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren nutzen integrierte Sensoren zur automatischen Temperaturkompensation und verbessern so die Messgenauigkeit.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.