Produkt in den Warenkorb gelegt

Reflektierendes Kamera-Kontrastchart nach ISO-14524

×
Produkt #58-944 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€420,00
Stk. 1-4
€420,00
Stk. 5+
€400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Anzahl Felder:
12
Feldgröße (mm):
31.4 x 31.4

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
395.00
Mustergröße (mm):
200 x 356
Breite (mm):
240.00

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflective Photo Paper
Optische Dichte OD:
Background: 0.84
Individual Patches: 0.1, 0.2, 0.31, 0.43, 0.56, 0.70, 0.87, 1.05, 1.27, 1.53, 1.86, 2.30

Additional Info

NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bestimmt den Dynamikumfang von Kameras
  • 12 Graustufen

Das reflektierende Kamerakontrasttestbild wurde zur Bestimmung der optischen Dichte, die ein bildgebendes System wiedergeben kann, entwickelt. Das Testbild entspricht den ISO-14524 Spezifikationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.