Produkt in den Warenkorb gelegt

Irisblendengehäuse für 180 mm Außendurchmesser

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921 Iris Mount for 21mm Outer Diameter Irises, #54-862
×
Produkt #23-135 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€113,00
Stk. 1-4
€113,00
Stk. 5+
€101,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Kompatibler Irisdurchmesser (mm):
180.0
Außendurchmesser (mm):
205.0
Dicke (mm):
20.00
Höhe optische Achse (mm):
101.60

Gewinde & Montage

Gewinde:
M6 x 1.0 and ¼-20
Inbusschraubengewinde:
4-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
  • Aus stabilem, eloxierten Aluminium
  • Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten Irisblenden und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

Technische Informationen

 
Iris Diameter A B C D E F G H Stock No.
19.8 30.8 19.8 6.1 6.35 2.5 4-40 15.1 8-32 #53-918
37.0 50.8 37.0 9.0 9.5 2.8 6-32 25.0 ¼-20 #53-919
53.0 66.0 53.0 9.9 9.5 3.0 6-32 32.7 ¼-20 #53-920
70.0 86.0 70.0 10.1 9.5 3.8 6-32 42.7 ¼-20 #53-921
21.0 32.0 21.0 6.2 9.5 3.2 4-40 15.7 8-32 #54-862
38.0 52.0 38.0 9.1 9.5 3.2 6-32 25.6 ¼-20 #54-863
54.0 67.0 54.0 8.9 9.5 3.8 6-32 33.2 ¼-20 #54-864
72.0 88.0 72.0 10.3 11.5 3.8 6-32 43.7 ¼-20 #54-865

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.