Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-Neutraldichtefilterkit, 50mm Durchmesser

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #87-206 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.760,00
Stk. 1+
€5.760,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
OD: 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0
Typ:
Neutral Density Filter
Anzahl an Filtern:
9.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Beschichtung:
Metallic Based ND
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
2000 - 14,000
Wellenlängenbereich (μm):
2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Gleichmäßiger Abschwächungsbereich zwischen 2 μm und 14 μm
  • Präzises Germaniumsubstrat

Unsere IR-Neutraldichtefilter (ND-Filter für IR) bieten eine exzellente Linearität über einen breiten Spektralbereich von 2 μm bis 14 μm. Die Filter sind in verschiedenen Dichtestufen und 2 Größen erhältlich und sind ideal für die thermische oder medizinische Bildgebung geeignet. Die Filter sind mit einer Metalllegierung beschichtet, die angegebenen Transmissionswerte werden durch eine Kombination aus Absorption und Reflexion erreicht. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für große Stückzahlen eine andere Größe oder Dichte benötigen.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
IR-Neutraldichtefilter-Set mit OD 0,3-3,0, 12,5 mm Durchm. (9 Filter) #15-114 €1.895,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 25mm Durchmesser #64-363 €1.550,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 25mm Durchmesser #87-205 €2.810,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 50mm Durchmesser #64-364 €2.980,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 50mm Durchmesser #87-206 €5.760,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.