Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

ReflX Objektiv, unendlich korrigiert, Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung, 15X/0,28NA

×
Produkt #13-410 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.340,00
Stk. 1+
€2.340,00
Stk. 2+
€2.105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Microscope Objective
Hinweis:
Requires a 200mm secondary tube lens
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Edmund Optics®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser kleiner Spiegel (mm):
8.8
Aperturdurchmesser (mm):
8.5

Optische Eigenschaften

Position Eintrittspupille (mm):
7.4 (Diameter)
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.43mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.59mm
Brennweite BW (mm):
13.30
Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver
Vergrößerung:
15X
Numerische Apertur NA:
0.28
Abschattung (%):
27.00
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/10
Arbeitsabstand (mm):
23.75
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
GDD-Spezifikation:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
  • Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
  • Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
  • Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
  • TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar

Spiegelobjektive sind weit verbreitet, wenn eine Anwendung eine hervorragende Bildqualität oder Fokusleistung über einen breiten Spektralbereich erfordert. Die Objektive im Schwarzschild-Stil arbeiten nahezu beugungsbegrenzt über den gesamten Reflexionsbereich der gewählten Beschichtung. Durch das Wegfallen von chromatischer Aberration und materialbedingter Absorption (die bei standardmäßigen Mikroskopobjektiven üblich sind) sind diese Objektive ideal für Anwendungen, die einen hohen Durchsatz und eine hohe Auflösung im UV- oder IR-Bereich benötigen (z. B. FTIR-Spektroskopie, Ellipsometrie, Photolithographie und Halbleiterinspektion).

Es gibt die Objektive in zwei Ausführungen – unendlich korrigiert zur Fokussierung und endlich korrigiert für abbildende Anwendungen. Unendlich korrigierte Objektive können auch für Abbildungen eingesetzt werden, dann ist eine 200 mm Tubuslinse erforderlich. Dies ermöglicht den Einbau von Filtern und Strahlteilern (besonders hilfreich für Biotechnik- und Fluoreszenzanwendungen). Die unendlich korrigierten Objektive verfügen über die standardmäßige 160 mm Tubuslänge und können anstelle von DIN-Objektiven eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Bei beiden Typen wird Licht abgeschattet, dadurch ergibt sich eine geringe Strahldichte in der Mitte des Strahls.

Der Aufbau des ReflX™ Objektiv hat einige Vorteile gegenüber gängigen Schwarzschildobjektiven. Der stabile Aufbau ermöglicht den Einsatz bei erhöhter Temperatur und Vibrationen, ohne das die Abbildungsqualität leidet. Alle Innenflächen wurden speziell behandelt, um Streulicht zu vermeiden. Jedes Objektiv wird mit unserem Zygo GPI-XP-Interferometer getestet und zertifiziert. Das Zertifikat liegt jedem Objektiv bei. TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive sind ebenfalls erhältlich und haben einen transmittierten Wellenfrontfehler von λ/4 (P-V). Bei Fragen zu Sonderanfertigungen (z. B. Laserbeschichtungen und andere Tubuslängen) oder großen Stückzahlen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.