Produkt in den Warenkorb gelegt

Englische Miniatur-Verstellbühne

×
Produkt #53-383 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€166,00
Stk. 1-9
€166,00
Stk. 10+
€146,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
12 x 35
Verstellweg (mm):
19
Höhe (mm):
25
Belastbarkeit (kg):
3 (Horizontal)
Abweichung von gerader Linie (μm):
100
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
3
Table Size (mm):
12 x 30

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Three Start Screw Drive

Gewinde & Montage

Gewinde:
Stage: (2) 8-32
Base: (2) 8-32

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
  • Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
  • Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung

Miniatur-Verstellbühnen besitzen ein Schneckengetriebe, das eine Verstellung von 19 mm ermöglicht. Die Messing- und Stahlkonstruktion bietet eine erhöhte Belastbarkeit, während die präzise geschliffenen Oberflächen eine glatte und exakte Bewegung ermöglichen. Auf Ober- u. Unterseite befinden sich zwei 8-32- oder M4-Befestigungslöcher, damit lassen sich diese Bühnen problemlos in jede experimentelle oder OEM-Anwendung integrieren. Miniatur-Verstellbühnen verfügen über ein dreigängiges Schneckengetriebe, welches es der Bühne ermöglicht, bei jeder Drehbewegung 3 mm zu verstellen und dabei eine präzise und konstante Verstellbarkeit zu gewährleisten. Die Bühnen haben eine Belastbarkeit von 3 kg sowohl horizontal als auch vertikal.