Produkt in den Warenkorb gelegt

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1500 - 1800 nm, 711,24 Rillen/mm, 31,8 x 20 mm

Mehr Produkte von Coherent®
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
Produkt #16-878 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€890,00
Stk. 1+
€890,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001
Minimale Effizienz (%):
≥94

Product Details

Modellnummer:
1358003
Typ:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
31.80 x 20.00
Freie Apertur CA (mm):
30.80 x 19.00
Aufbau:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm):
31.80
Dicke (mm):
0.95 ±0.050
Breite (mm):
20.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
0.1 (typical)

Optical Properties

Linien pro mm:
711.24
Wellenlängenbereich (nm):
1500 - 1800
Einfallswinkel (°):
35.55 ±1
Beschichtung:
Dielectric
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Polarisation:
S and P

Additional Info

Hinweis:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
  • Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
  • Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
  • Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent® werden in einem präzisen lithographischen Herstellungsprozess auf Wafer-Ebene gefertigt und bieten exzellente optische Leistung sowie geringe Polarisationsempfindlichkeit und Streuung. Die Gitter haben eine hohe Beugungseffizienz ≥94% und minimieren so optische Verluste, wenn sie in Aufbauten eingesetzt werden, bei denen Gitter mehrmals durchlaufen werden. Es sind Gitter für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm verfügbar, die alle eine präzise Rillendichtegleichförmigkeit von 0,001 Rillen/mm aufweisen. LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent werden in anspruchsvollen Anwendungen wie der spektralen Strahlkombination (SBC), bei LiDAR, der optischen Telekommunikation, bei Pulskompression von Piko- und Femtosekundenpulsen und in der Spektroskopie eingesetzt. Die Gitter enthalten keine organischen Materialien und können ohne Leistungseinbußen bei Lasern mit hoher Leistung und in Umgebungen bis zu 500°C eingesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Größen oder OEM-Anforderungen.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.