Produkt in den Warenkorb gelegt

IEEE Auflösungstestbild

×
Produkt #54-802 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€229,00
Stk. 1-4
€229,00
Stk. 5+
€218,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Horizontale Auflösung (TV Linien):
100 - 1000
Seitenverhältnis:
4 H to 3 V

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (Zoll):
9
Breite (Zoll):
7.3

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Neuer Auflösungsstandard
  • Auflösungskalibrierung über das gesamte Bildfeld
  • Entwickelt um analoge bildgebende Systeme zu testen

Mit dem IEEE Auflösungstestbild kann festgestellt wie viele feine Details (Auflösung) des Originals ein Kamerasystem wiedergeben kann. Da die Auflösung über das Bildfeld unterschiedlich sein kann, wird sie hier horizontal und vertikal sowohl in der Mitte als auch in den Ecken gemessen. Zusätzlich kann mit dem IEEE Testbild die Scanlinearität, das Bildseitenverhältnis, eine mögliche Abschattung und Interlacing überprüft werden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.