Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hyperzentrisches Objektiv für 1/3" Sensoren

Hypercentric Lenses

×
Produkt #86-584 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.055,00
Stk. 1+
€3.055,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Max. Bildwinkel (°):
33.00
Hinweis:
Circular Image on Max Sensor
Typ:
Hypercentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
167.00
Max. Durchmesser (mm):
55.9

Optische Eigenschaften

Max. Bildkreis (mm):
6.00
Apertur nah, T (mm):
37.2
Arbeitsabstand (mm):
21.1
Abstand Konvergenzpunkt, CPD (mm):
28.2
Tiefenschärfe (mm):
18.00
Apertur weit, B (mm):
9.4
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Simultane Abbildung von Seite und Oberseite des Objekts
  • Hyperzentrisches oder perizentrisches Objektiv für bis zu 2/3“
  • Objektive mit C-Mount
  • Ideal geeignet zur Inspektion von Komponenten

TECHSPEC® Hyperzentrische Objektive liefern eine konvergierende Sicht auf ein Objekt, weil sie gleichzeitig auf die Oberseite und die Seiten fokussieren. Damit entfällt die Notwendigkeit mehrerer Kamerasysteme für Inspektions- und Identifikationsaufgaben in der industriellen Bildverarbeitung. Hyperzentrische Objektive eignen sich ideal für die Inspektion von pharmazeutischen Ampullen, Batterien oder Automobilteilen. Die Objektive besitzen einen konischen Arbeitsbereich und sind für den Einsatz mit monochromatischem Licht optimiert. Wenn zwischen Objektiv und Kamera 0,5 – 1,5 mm an Zwischenringen platziert sind, können die hyperzentrischen Objektive auch als Boroskope mit langem Arbeitsabstand eingesetzt werden, die gleichzeitig die Innenwände und den Boden eines Objekts erfassen. Der Arbeitsabstand in der Boroskopkonfiguration ist die Fläche hinter dem Konvergenzpunkt (CP) des Standardarbeitsbereichs. Bei Verwendung zusätzlicher Zwischenringe erhöht sich der Arbeitsabstand des Boroskops noch weiter.

Hinweis: Alle Spezifikationen beziehen sich auf eine Wellenlänge von 660 nm.