Produkt in den Warenkorb gelegt

Langpassfilter aus Farbglas Hoya Y48 (480 nm), 50,8 mm quadratisch, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #18-869 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,00
Stk. 1-10
€92,00
Stk. 11+
€81,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.8 x 50.8
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
480.00 ±5
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Yellow
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlänge:
VIS
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.67
Transformationstemperatur (°C):
560

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
  • VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
  • Auch ungefasst erhältlich

Ein Langpassfilter hat eine geringe Transmission im kurzwelligen Bereich (Sperrbereich) und eine hohe Transmission im langwelligen Bereich (Durchlassbereich).

Langpassfilterkit

Langpassfilterkits gibt es in drei verschiedenen Versionen: UV-VIS, VIS oder VIS-NIR. Jedes Kit besteht aus 8 Filtern mit entweder 12,5 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch.

  • UV-VIS-Kit beinhaltet: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS-Kit beinhaltet: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR-Kit beinhaltet: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Komplettes Filterkit

Die kompletten Filterkits sind erhältlich mit Filtern mit 12,5 mm, 50,0 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch. Jedes Kit beinhaltet alle 37 Langpassfarbfilter aus Glas.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Technische Informationen

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Langpassfilterkit VIS 12,5mm D #47-847 €159,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Langpassfilterkit UV-VIS 12,5mm D #47-846 €159,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Langpassfilterkit VIS-NIR 12,5mm D #47-848 €159,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Langpassfilterkit VIS 25.4mm D #47-399 €249,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Langpassfilterkit VIS-NIR 25.4mm D #47-400 €249,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Langpassfilterkit UV-VIS 25.4mm D #47-398 €249,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
UV-VIS-Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-132 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VIS-Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-133 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VIS-NIR-Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-134 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Komplettes Langpassfilterkit, 12,5 mm Durchm. #66-135 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Komplettes Langpassfilterkit, 25,4 mm Durchm. #66-136 €900,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Komplettes Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-137 €1.960,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hoya/SCHOTT Kit mit Langpassfiltern aus Farbglas (8 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-014 €494,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hoya/SCHOTT Set komplett mit Langpassfiltern aus Farbglas (37 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-017 €1.960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Konfokale Mikroskopie

Lernen Sie die Vorteile der Konfokalmikroskopie kennen: ✓ hohe Auflösung ✓ keine Blendeffekte durch räumliche Filterung ✓ Verringerung der Phototoxizität

View Now

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

The Importance of Optical Filter Orientation, Angle of Incidence, and Cone Half Angle

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpassfilter

Bandbreite

Abstandsschicht (Cavity)

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophore und Filter für die Fluoreszenzmikroskopie

Was ist ein Fluorophore & welche Filter werden in der Fluoreszenzmikroskopie verwendet? Erfahren Sie mehr in unserem Artikel ✓ Jetzt lesen!

View Now

Optische Filter

Einführung zu optischen Filtern, Fachbegriffe und Fertigungsverfahren bei Edmund Optics. Erfahren Sie mehr!

View Now

Filtertechnik für industrielle Bildverarbeitung

Edmund Optics stellt unterschiedliche Filtertypen zur Veränderung von Bildern vor. Erfahren Sie mehr.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blockung

Blockungsbereich

Zentralwellenlänge (ZWL)

Kaltlichtspiegel

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

Fluorescence Imaging with Laser Illumination

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off-Wellenlänge

Cut-On-Wellenlänge

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Anwendung optische Mikroskopie: Fluoreszenz

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

View Now

Fluoreszenzmikroskopie: In-Line-Beleuchtung mit Bildverarbeitungsfiltern

Fluoreszenzmikroskopie: Basiskonfiguration | empfohlene Komponenten. Mehr erfahren!

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.