Produkt in den Warenkorb gelegt

Langpassfilter aus Farbglas Hoya R70 (700 nm), 12,5 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #18-887 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,00
Stk. 1-10
€33,00
Stk. 11+
€29,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
700.00 ±10
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Black
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlänge:
IR
Reflexionsfaktor Pd:
0.91
Δλ (nm):
<45
TH (%):
>85

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.86
Transformationstemperatur (°C):
525

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
  • VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
  • Auch ungefasst erhältlich

Ein Langpassfilter hat eine geringe Transmission im kurzwelligen Bereich (Sperrbereich) und eine hohe Transmission im langwelligen Bereich (Durchlassbereich).

Langpassfilterkit

Langpassfilterkits gibt es in drei verschiedenen Versionen: UV-VIS, VIS oder VIS-NIR. Jedes Kit besteht aus 8 Filtern mit entweder 12,5 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch.

  • UV-VIS-Kit beinhaltet: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS-Kit beinhaltet: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR-Kit beinhaltet: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Komplettes Filterkit

Die kompletten Filterkits sind erhältlich mit Filtern mit 12,5 mm, 50,0 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch. Jedes Kit beinhaltet alle 37 Langpassfarbfilter aus Glas.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Technische Informationen

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Langpassfilterkit VIS 12,5mm D #47-847 €159,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Langpassfilterkit UV-VIS 12,5mm D #47-846 €159,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Langpassfilterkit VIS-NIR 12,5mm D #47-848 €159,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Langpassfilterkit VIS 25.4mm D #47-399 €249,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Langpassfilterkit VIS-NIR 25.4mm D #47-400 €249,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Langpassfilterkit UV-VIS 25.4mm D #47-398 €249,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
UV-VIS-Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-132 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VIS-Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-133 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VIS-NIR-Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-134 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Komplettes Langpassfilterkit, 12,5 mm Durchm. #66-135 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Komplettes Langpassfilterkit, 25,4 mm Durchm. #66-136 €900,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Komplettes Langpassfilterkit, 50 mm Durchm. #66-137 €1.960,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hoya/SCHOTT Kit mit Langpassfiltern aus Farbglas (8 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-014 €494,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hoya/SCHOTT Set komplett mit Langpassfiltern aus Farbglas (37 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-017 €1.960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.