Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte kardanische Halterung mit hoher Belastbarkeit, Breite Befestigungsarm 300 mm

Mehr Produkte von Zaber™
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

×
Produkt #70-571 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19.024,10
Stk. 1+
€19.024,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English or Metric
Encoder:
Yes
Hersteller:
Zaber
Motor:
Stepper Motor
Encoder-Typ:
Rotary Quadrature Encoder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
450.4 x 395.5 x 210.1
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.16 (unidirectional)
Spiel (°):
<0.05
Übersetzung:
180:1
Wiederholbarkeit (°):
<0.005
Geschwindigkeit (°/Sek.):
24
Gewicht (kg):
13.2
Encoder-Auflösung:
200 CPR
Max. Kraft entlang Bewegungsrichtung (N⋅m):
20
Max. kontinuierliche Drehkraft (N⋅cm):
1000
Aperturdurchmesser (mm):
50.8

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
2200

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Worm Gear
Stromversorgung:
48 VDC
Computerschnittstelle:
RS-232

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0-50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Kontinuierliche Verstellung um 360°
  • Geschwindigkeit bis zu 24°/s, max. kontinuierliches Drehmoment 10 N-m
  • Max. zentriertes Zuladegewicht von 15 kg, max. Drehmoment um Bewegungsachse 20 N-m
  • Versionen mit 300 mm oder 500 mm breitem Befestigungsarm verfügbar

Die motorisierten kardanischen Halterungen mit hoher Belastbarkeit von ZaberTM sind motorisierte, zweiachsige Drehbühnen, die die Winkelpositionierung von großen Komponenten oder Subsystemen in Optiksystemen ermöglichen. Alle Halterungen bieten einen Verstellweg von 360°, eine zweiachsige Drehung um einen gemeinsamen Punkt, Geschwindigkeiten von bis zu 24°/s, ein Drehmoment um die Bewegungsachse von 20 N-m sowie einen Quadraturdrehgeber mit der Auflösung 200 Counts per Revolution (CPR) und haben Befestigungsarme mit 300 oder 500 mm Breite. Querträgerplatten mit Gewindebohrungen werden mit jeder Halterung mitgeliefert, zusätzliche Querträgerplatten sind mit metrischen (#71-112 oder #71-114) oder englischen (#71-113 oder #71-115) Gewinden verfügbar und können für den schnellen Austausch von Komponenten und vorgebauten Subsystemen verwendet werden. Die motorisierten kardanischen Halterungen mit hoher Belastbarkeit von ZaberTM haben eingebaute Controller und Motoren, die einen geschlossenen Regelkreis, Schlupfwiederherstellung und unabhängige Achsensteuerung über eine einzige RS-232- oder USB-Verbindung für Plug&Play-Funktionalität und einfache Systemintegration ermöglichen. Die Halterungen sind ideal für Telekommunikations-, Scan- und Trackinganwendungen, bei denen hohe Belastbarkeit und hohe Präzision erforderlich ist. 

Bitte beachten Sie: Ein universelles Netzteil mit 48 V DC, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Halterungen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat als Zubehör angeboten. Alle motorisierten kardanischen Halterungen mit hoher Belastbarkeit von ZaberTM sind kompatibel mit Zaber Launcher und der Motion Library von Zaber.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter USB auf RS-232 #68-344 Ausverkauf €48,41   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €44,29   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,45   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,57   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,15   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Querträgerplatte für kardanische Halterung, metrisch, 50 x 300 mm #71-112 Neu €221,45   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Querträgerplatte für kardanische Halterung, englisch, 50,8 x 300 mm #71-113 Neu €221,45   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Querträgerplatte für kardanische Halterung, metrisch, 50 x 500 mm #71-114 Neu €287,37   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Querträgerplatte für kardanische Halterung, englisch, 50,8 x 500 mm #71-115 Neu €287,37   Angebotsanfrage