Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PeakPower Dielektrischer Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD, 920 nm, 45° AOI, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke

×
Produkt #29-521 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€410,00
Stk. 1-5
€410,00
Stk. 6+
€390,00
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
25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.10
Kanten:
Commercial Polish
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Beschichtungsspezifikation:
Rs > 99.50% @ 840 - 1010nm @ 45° AOI
Rp > 99.50% @ 870 - 980nm @ 45° AOI
GDD-Spezifikation:
0±50 fs2 @ 840 - 1010nm @ 45° AOI (s-pol)
0±50 fs2 @ 880 - 960nm @ 45° AOI (p-pol)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Designwellenlänge DWL (nm):
840 - 1010, 870 - 980
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2 @ 920nm, 100-on-1, S-Polarization, 5Hz, Pulse Duration 25fs, 350µm Dia.

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Laserzerstörschwelle für Femtosekundenlaser über 0,75 J/cm2 für 25 fs Pulsdauer bei 920 nm
  • >99,5% Reflektivität mit Gruppenverzögerungsdispersion nahezu Null
  • Ideal für modernste Anwendungen mit Femtosekundenlasern

TECHSPEC® PeakPower Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD und hoher LDT verwenden einen innovativen Designansatz, um die Laserzerstörschwelle für Ultrakurzpulse zu maximieren. Die Spiegel erreichen eine GDD von nahezu 0 fs2 über einen breiten Spektralbereich und sind so für die anspruchsvollsten Ultrakurzpulsanwendungen geeignet. Der Einfallswinkel von 45° macht die Spiegel ideal für den Einsatz als Umlenkspiegel in fortschrittlichen Ultrakurzpulslasersystemen. Die hohe Reflektivität der TECHSPEC® PeakPower Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD und hoher LDT garantiert einen minimalen Verlust bei gleichzeitig ultrakurzer Pulsdauer. Die außergewöhnlich hohe Laserzerstörschwelle der Spiegel übersteigt 0,75 J/cm2 für 25 fs Pulsdauer bei 920 nm und stellt sicher, dass die Spiegel auch bei außergewöhnlich hohen Ultrakurzpulsenergien sicher eingesetzt werden können.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.