Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Hochfrequenz-Chopper

High Frequency Optical Chopper

High Frequency Optical Chopper

×
Produkt #28-115 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.950,00
Stk. 1+
€2.950,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl Schlitze:
445 (In Blade Protector)
Hinweis:
Compatible Discs: #28-117, #28-127, #28-129, #28-130

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
Control Unit: 254 W x 76 H x 178 D
Chopping Head: 32 W x 73 H x 75 L
Gewicht (kg):
Control Unit: 2.6
Tastverhältnis:
1:1 When Using 1 Blade

Optische Eigenschaften

Temperaturkoeffizient @ 25°C (%/°C) :
±0.01

Elektronische Spezifikationen

Frequenzstabilität (%):
Short Term: See blade specification for phase jitter
Long Term: ±0.1% of maximum frequency

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
0-5 V HCT TTL Pulse via BNC
Betriebsspannung (V):
100 - 130 or 200 - 260

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verschiedene austauschbare Chopper-Scheiben
  • Frequenzbereich 5 Hz bis 110 kHz
  • Manuelle oder externe Frequenzkontrolle

Optische Chopper werden eingesetzt, um Lichtstrahlen, die durch die Chopper-Scheiben fallen, mechanisch zu modulieren. Die Chopper beinhalten eine Auswahl an austauschbaren Scheiben von 2 bis 200 Schlitzen für den Standard-Chopper und bis zu 445 Schlitzen für den Hochfrequenz-Chopper, sodass Frequenzen bis zu 20 kHz, bzw. 110 kHz erreicht werden können. Die Chopper-Frequenz kann über einen Auswahlknopf oder über das Anlegen einer externen DC-Spannung am BNC-Anschluss „Control In“ eingestellt werden. Optische Chopper können ideal in einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. der Lock-in-Detektion, der Messung des Fluoreszenzabfalls, der Rotationsdetektion und der Reduzierung der durchschnittlichen Leistung eingesetzt werden. Die Chopper bieten über den BNC-Anschluss „Reference Out“ einen TTL-Puls in der Chopper-Frequenz, der mit dem Chopper in Phase ist.

Vorsicht beim Einsatz des Hochfrequenz-Choppers (#28-115) in Anwendungen, bei denen kein 100%iger Fingerschutz gewährleistet ist, Finger können in die Öffnungen gelangen. Für einen sicheren Betrieb werden Schutzplatten mitgeliefert, die alle ungenutzten Aperturen abdecken und die genutzten Aperturen verkleinern. Hohe Chopperfrequenzen führen außerdem zu heißen Luftströmen durch die offenen Aperturen im Schutzgehäuse. Der Betrieb ist laut und kommt für lärmsensitive Anwendungen evtl. nicht in Frage. Stellen Sie bitte sicher, dass der Chopper-Kopf sicher auf dem Gerät befestigt ist, bei hohen Chopperfrequenzen können starke Vibrationen auftreten.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzscheibe für optischen Chopper - 2 Schlitze #56-066 €98,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheibe für optischen Chopper - 5 Schlitze #56-067 €98,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheibe für optischen Chopper - 10 Schlitze #56-068 €98,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheibe für optischen Chopper - 30 Schlitze #56-069 €98,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheibe für optischen Chopper - 200 Schlitze #56-070 €207,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheibe für optischen Hochfrequenz-Chopper - 120 Schlitze #28-117 €161,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ersatzscheibe für optischen Hochfrequenz-Chopper - 150 Schlitze #28-127 €161,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ersatzscheibe für optischen Hochfrequenz-Chopper - 200 Schlitze #28-129 €161,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheibe für optischen Hochfrequenz-Chopper - 445 Schlitze #28-130 €161,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzscheiben für optischen Chopper (Packung beinhaltet 5 Scheiben: 2, 5, 10, 30, 200 Schlitze) #56-071 €477,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzverbindungskabel für optische Chopper #58-004 €83,00   Angebotsanfrage