Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationsfilm für NIR mit hohem Kontrast, 50 mm Durchmesser

High Contrast NIR Polarizing Film

×
Produkt #70-999 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€318,00
Stk. 1-9
€318,00
Stk. 10+
€255,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 +/- 0.2
Dicke (mm):
0.50 (Nominal)
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
>1000:1 (700nm-1600nm)
>10000:1 AVG (400nm-800nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
532nm: 65
830nm: 70
1550nm: 80
Transmission S-Polarisation (%):
532nm: 0.002
830nm: 0.04
1550nm: 0.1
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 1600

Umwelt & Haltbarkeit

Hitzeresistenz (°C x Stunden):
85 x 500 (dry)
Kälteresistenz (°C x Stunden):
-40 x 500
Resistenz Umwelteinflüsse:
DIN ISO 9022-2-10-07;
DIN ISO 9022-2-11-05;
DIN ISO 9022-2-12-07;
DIN ISO 9022-2-14-05
Lagerungstemperatur (°C):
15-25

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Auslöschungsverhältnis >1.000:1 im Bereich von 700 nm - 1600 nm
  • Ideal für NIR-Bildverarbeitungsanwendungen
  • Günstigere Alternative zu konventionellen Glasfiltern
  • Besonders breitbandige NIR-Polarisationsfilme sind ebenfalls verfügbar

Die Polarisationsfilme für NIR mit hohem Kontrast bieten einen hervorragenden Kontrast im VIS- und NIR-Spektrum und sind eine günstigere Alternative zu konventionellen Glasfiltern. Die Polarisationsfilme helfen bei der Streulichtvermeidung bei NIR-Fotodetektoren und der Glanzreduktion in industriellen Bildverarbeitungsanwendungen. Mit einem Auslöschungsverhältnis von 1.000:1 im NIR- und 10.000:1 im VIS-Bereich bieten die Filme eine hervorragende Leistung über eine große Bandbreite. Die Polarisationsfilme für NIR mit hohem Kontrast erreichen eine hohe Transmission zwischen 415 und 1600 nm und können einfach zugeschnitten werden. Sie sind ideal geeignet für Messaufbauten, die NIR-Bildgebung und SWIR-Anwendungen.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.