Produkt in den Warenkorb gelegt

Sorbothan-Halbkugelfüße (Packung mit 4)

Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264

×
Produkt #35-264 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,75
Stk. 1-2
€30,75
Stk. 3+
€27,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Belastbarkeit (lbs):
25-38 per bumper

Product Details

Typ:
Universal

Physical & Mechanical Properties

Dicke (Zoll):
1.0
Aufbau:
Sorbothane
Durchmesser (Zoll):
2.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Absorbieren und verteilen Vibrationen
  • Stabilisieren Geräte bis zu 65 lbs
  • Englische, metrische oder universelle Versionen

Diese patentierten Sorbothan®-Füße absorbieren Energie (57% Absorptionseffizienz) und leiten Energie ab (70% Dämpfungsfaktor). Die Füße reduzieren Vibrationen, indem diese im Material isoliert werden und multidirektionale Kräfte absorbiert werden. Die Halbkugelfüße können Geräte bis 38 Pfund stabilisieren, die ¼-20-Füße Geräte bis 65 Pfund oder die M6-Füße Geräte bis 29,4 Kilogramm. Die Halbkugelfüße haben einen oberen Durchmesser von 50 mm und eine Dicke von 26 mm. Die obere Seite der Halbkugel ist haftend, die andere filzig. Die Füße mit ¼-20 oder M6 haben einen Durchmesser von 38,1 mm und eine Dicke von 25,4 mm. Die Gewindeschraube ist 12 mm lang. Alle Füße haben ein Härtewert von 70. Jede Packung beinhaltet 4 Füße.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.