Produkt in den Warenkorb gelegt

GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, NIR

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front) FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)
×
Produkt #89-526 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.540,00
Stk. 1+
€1.540,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
NIR Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Grasshopper®3
Modellnummer:
GS3-U3-41C6NIR-C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensortyp:
CMOSIS CMV4000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
4.20
Pixel (h x v):
2,048 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm):
11.26 x 11.26
Bildrate (fps):
90.00
Pixeltiefe:
8/12/16 bit
Belichtungszeit:
16μs - 7.03s
Dynamikbereich (dB):
54.06
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
4.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)
Übertragungsgeschwindigkeit (Gbit/Sek.):
5.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

USB 3.0 cable (sold separately) is required for operation. Optional power supply (#86-784) available. Software available for download.
  • Sensoren mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3: Kameras mit Flächensensor für die Bildverarbeitung

Grasshopper®3 bietet eine kostengünstige, leistungsstarke und einfach zu bedienende Alternative zu Camera Link und Dual-GigE-LAG. 

Die Kameraserie kombiniert die Vorteile von CCD mit dem günstigen Preis und dem hohen Datendurchsatz von USB 3.0 oder GigE. Die Hochleistungskameras haben CCD- oder CMOS-Sensoren mit verschiedensten Eigenschaften. Die FPGA- und Frame-Buffer-basierte Architektur bietet optimale Zuverlässigkeit, eine Vielzahl von Funktionen und eine vollständige Bildverarbeitungspipeline einschließlich Farbinterpolation, Gamma und Lookup-Table-Funktionalität.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Es ist eine optionale Stromversorgung (#86-784) verfügbar. Die Software steht zum Download bereit. FLIR wurde früher unter dem Namen Point Grey geführt.

Eigenschaften 

  • Kompakte Größe 
  • Modelle mit USB 3.0 haben Auflösungen von 2,3 bis 12 Megapixeln
  • Modelle mit GigE-Schnittstelle bieten 2,3 Megapixel für eine hohe Bandbreite
  • Verschiedene hochauflösende und großformatige CCD- und CMOS-Sensoren
  • Farbtransformationstools für naturtreue Farben 
  • GigE-Modell mit PoE für einfache Installation und Wartung
  • Spinnaker SDK und Beispielcode

Anwendungen 

  • Fertigungsautomatisierung 
  • 3D-Messungen
  • Flachbildschirm-Inspektion
  • Life-Science-Geräte 
  • Biometrie-Anwendungen 
  • Augenheilkunde 
  • Intelligente Verkehrsüberwachung

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Stecker 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3 #86-771 €33,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 1 m #88-059 €51,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 4,5 m #88-060 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stativadapter für Grasshopper3 #88-057 €12,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.