Produkt in den Warenkorb gelegt

Kodak Wratten-Farbfilter, grün 58

×
Produkt #53-701 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€120,00
Stk. 1-10
€120,00
Stk. 11+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Filter
Hinweis:
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
75.0 x 75.0
Länge (mm):
75.00
Dicke (mm):
0.10
Breite (mm):
75.00

Optische Eigenschaften

Glas-/Filternummer:
58.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Green

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Filtergröße 75 mm x 75 mm x 0,1 mm
  • Filter für das sichtbare Spektrum und das Infrarotspektrum erhältlich
  • IR-Filter haben keine Transmission zwischen 400 und 700 nm

Obwohl ursprünglich für die Fotografie entwickelt, werden die Kodak Wratten-Filter auch gerne für eine Vielzahl von Industrieanwendungen eingesetzt. Die Filter sind zwar unbeschichtet, sollten aber nur an Ecken und Kanten angefasst werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Eintrüben des Filters führen. Die Filter sollten nicht längere Zeit über 50°C gelagert werden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.