Produkt in den Warenkorb gelegt

Gitterhalterung <20 mm

×
Produkt #18-537 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€119,00
Stk. 1-9
€119,00
Stk. 10+
€112,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Hinweis:
Includes Hex Wrench for Locking Screws
Optiktyp:
Square or Rectangular
Passende kinematische Halterung:

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
0.00 - 20.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Befestigung von Beugungsgittern bis 60 mm Größe
  • Einfache Arretierung über seitliche Feststellschrauben
  • Können in Optikhalterungen mit 25,4 mm Durchmesser integriert werden

Mit den verstellbaren Gitterhalterungen können Beugungsgitter ohne eine Beschädigung der empfindlichen Gitteroberfläche befestigt werden. Die Halterungen besitzen ein 3-Punkt-Haltesystem mit Federn und Metallkontakten mit geringem Druck und können einfach über seitliche Feststellschrauben arretiert werden. Die Verlängerung auf der Rückseite mit 25,4 mm Durchmesser ermöglicht eine Befestigung der Halterungen an den TECHSPEC® kinematischen Halterungen, den runden kinematischen Halterungen der E-Serie oder den festen Spiegelhalterungen. Die verstellbaren Gitterhalterungen können so eingestellt werden, dass Gitter in verschiedenen Größen befestigt werden können (max. 60 mm Höhe).

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.