Produkt in den Warenkorb gelegt

GPIO-Stecker 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3

Mehr Produkte von Teledyne FLIR
×
Produkt #86-771 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,00
Stk. 1+
€33,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompaktes Gehäuse 29 x 29 x 30 mm
  • Bildraten von bis zu 150 fps
  • Bilderfassungssoftware und ein ¼-20-Stativadapter gehören zum Lieferumfang
  • GigE-Modelle ebenfalls erhältlich

Die FLIR Flea®3 USB-3.0-Kameras eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine kompakte, preisgünstige Hochgeschwindigkeitskamera gefragt ist. Die FLIR Flea®3 Kameras mit USB-3.0-Anschluss erreichen Bildraten von bis zu 150 fps bei einer Auflösung von 1,3 MP. Durch die USB-3.0-Schnittstelle ergeben sich Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps. Zur einfachen Integration steht eine Bilderfassungssoftware zum Download bereit.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (#86-770) erforderlich, die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Stecker 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3 #86-771 €33,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 1 m #88-059 €51,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 4,5 m #88-060 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.