Produkt in den Warenkorb gelegt

Glan-Laser-Polarisationsfilter, 350 - 2300 nm, 8 mm

Glan-Laser Polarizer

×
Produkt #89-551 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€935,00
Stk. 1-5
€935,00
Stk. 6+
€889,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
8.0
Durchmesser (mm):
25.40
Länge (mm):
24.50
Aufbau:
Crystalline Glan-Laser Polarizer

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Single Layer MgF2
Auslöschungsverhältnis:
<5 x 10-5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcite
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/2 @ 632.8nm
Strahlabweichung (Bogenminute):
<3
Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS):
λ/4 @ 632.8 nm
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2300
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Hohe Auslöschungsverhältnisse von bis zu 200.000:1
  • Hohe Laserzerstörschwellen bis zu 5 J/cm2 @ 1064 nm

Glan-Polarisationsfilter sind vormontierte Polarisationsprismen für Anwendungen, die einen breiten Spektralbereich, hohe Auslöschungsverhältnisse und damit hohe Polarisationsreinheit erfordern. Glan-Taylor-Polarisationsfilter sind mit Luftspalt assembliert, für mittlere Intensitäten im UV- bis NIR-Spektrum geeignet und transmittieren den außerordentlichen Strahl. Der ordentliche Strahl wird dann reflektiert und durch schwarze Glasplatten absorbiert, die mit dem Prisma verkittet sind. Glan-Laser-Polarisationsfilter ähneln den Glan-Taylor-Polarisationsfiltern, sind jedoch für Anwendungen mit größerer Leistung ausgelegt und für den Einsatz in Laserresonatoren mit Q-Switch geeignet. Zur Minimierung der Oberflächenstreuung wird bei Glan-Laser-Polarisationsfiltern ein hochmodernes Polierverfahren verwendet. Diese Polarisationsfilter besitzen zwei Austrittsfenster, damit auch der intensive, abgelenkte Strahl entweichen kann.

Technische Informationen

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.