Produkt in den Warenkorb gelegt

Gardasoft TR-CL180 Controller für fokussierbare Linsen

Gardasoft TR-CL180 Industrial Lens Controller

×
Produkt #13-803 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.300,00
Stk. 1+
€1.300,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Betriebsstrom (mA):
-400 to +400

Product Details

Modellnummer:
TR-CL180

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
120 x 101 x 35
Gewicht (g):
175

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
6-way Hirose

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
5 to 50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit fokussierbaren Optotune Linsen
  • Regelbereich von -400 bis +400 mA mit 0,1-mA-Schritten
  • Kompatibel mit GigE Vision

Der Gardasoft TR-CL180 Controller für fokussierbare Linsen bietet eine reproduzierbare, präzise Steuerung von fokussierbaren Optotune Linsen mit Hirose-Anschluss. Dieser in Zusammenarbeit mit Optotune entwickelte Controller für fokussierbare Linsen bietet einen Regelbereich von -400 bis +400 mA und ist in 0,1-mA-Schritten einstellbar, um die optischen Eigenschaften der angeschlossenen Linse zu optimieren. Der Controller liest auch automatisch Kalibrationsdaten aus dem Speicher (EEPROM) der fokussierbaren Linse aus und verfügt über eine Gleichstromquelle welche präzise an die angeschlossene fokussierbare Linse angepasst wird. Der Gardasoft Controller für industrielle Linsen ermöglicht einen kontinuierlichen elektronischen Fokus in Bildverarbeitungsanwendungen, bei denen sich der Arbeitsabstand ständig ändert, wie z.B. bei der Postidentifikation oder der Paketprüfung. Der Gardasoft Controller für industrielle Linsen ist kompatibel mit GigE Vision, triniti™-fähig, verfügt über LabVIEW-Unterstützung und ist mit den gängigen Softwarepaketen für die Bildverarbeitung kompatibel.

Hinweis: Hirose-Kabel sind nicht enthalten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.