Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

¼-20 drehbare Adapterplatte

×
Produkt #55-210 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€86,52
Stk. 1-9
€86,52
Stk. 10+
€76,63
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Funktion:
Rotation

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
14.00
Außendurchmesser (mm):
32.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 Male, ¼-20 Female

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Ideal für Anwendungen mit Stangen und Stangenhalterungen geeignet
  • Bietet ¼-20 Außen-/Innengewinde
  • 360°-Drehung möglich, mit Feststellschraube