Produkt in den Warenkorb gelegt

1/4-20 Adapter für Guppy Pro

Mehr Produkte von Allied Vision
#68-585: ¼-20 Mounting Adapter for Guppy Pro

#68-585: ¼-20 Mounting Adapter for Guppy Pro

×
Produkt #68-585 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Stk. 1+
€24,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps

Die Allied Vision Guppy Pro Kameraserie bietet eine kostengünstige Lösung für die hochqualitative Bildverarbeitung. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen von Automatisierungsaufgaben in der Fertigung bis zur Mikroskopie. Die Kameras sind für Sensorformate von ¼" bis ½" erhältlich und bieten 64MB integrierten Speicher. FireWire Kabel, Treiber und SDK sind inklusive.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Allied Vision Stromversorgung, 12 V, 2 A, 12 Pin Hirose #15-281 €94,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose Trigger-Kabel auf BNC, 2 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #88-367 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 3 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #63-757 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 5 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #62-712 €66,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1/4-20 Adapter für Guppy Pro #68-585 €24,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.