Produkt in den Warenkorb gelegt

½" Edelstahlspitzen, Typ 18 (50 Stück)

½" Stainless Steel Tip

×
Produkt #55-068 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Stk. 1+
€36,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
18 Gauge, Green Color

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
0.84
Außendurchmesser (mm):
1.27

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Für die Dosiereinheiten sind Zylinder, Spitzen und sonstiges Zubehör erhältlich. Die Zylinder sind für normale Flüssigkeiten als transparente Ausführung, für UV-härtende Flüssigkeiten in einer gelblichen Ausführung und für lichtempfindliche Flüssigkeiten in einer opaken Ausführung erhältlich. Spitzen sind in Plastik oder Edelstahl erhältlich. Die aufgebrachte Menge kann so ohne Leckage nach Wunsch eingestellt werden.

Bitte beachten Sie: Zylinder, Spitzen und Klebstoff werden separat von den Dosiereinheiten angeboten. Vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland sind ebenfalls erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.