Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fluoreszenzfilterset für Cy5.5 Fluorescence Dye

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
Produkt #67-011 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Stk. 1-9
€835,00
Stk. 10+
€735,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fluorescence Filter Kit
Kompatibles Fluorophor:
CY5.5
Anregungsfilter:
Emissionsfilter:
Dichroitischer Filter:

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Anregungsbereich (nm):
635 - 675
Emissionsband (nm):
696 - 736
Dichroitische Grenzwellenlänge (nm):
685.00
Wellenlängenbereich (nm):
635 - 736

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Anregungs- und Emissionsfilter und dichroitische Filter für die Fluoreszenzbildgebung
  • >93% Transmission und Blockung mit OD 6 führt zu max. Helligkeit und Kontrast
  • Hart gesputterte Beschichtungen auf einteiligem Substrat
  • Vormontierte TECHSPEC® Filterwürfel sind ebenfalls erhältlich

Mit unseren TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets können brillante Bilder in der Fluoreszenzmikroskopie erzeugt werden. Die hohe Transmission der Bandpassfilter garantiert hellstmögliche Bilder, die starke Blockung stellt sicher, dass kein ungewolltes Licht auf den Detektor fällt. Die Bilder sind heller und haben ein viel höheres Signal-Rausch-Verhältnis, als beim Einsatz von weich beschichteten Filtern.

Fluoreszenzfiltersets beinhalten Anregungs- und Emissionsfilter von unseren TECHSPEC® OD 6 Bandpassfiltern mit hoher Transmission und einen dichroitischen Filter von unseren TECHSPEC® dichroitischen Filtern. In der Tabelle mit unseren Filtersets sind die üblichsten Fluorophore aufgelistet. Eine vollständige Liste aller kompatiblen Fluorophore zu jedem Set finden Sie auf Fluorophore und Filter für Fluoreszenzmikroskopie. Unsere Filtersets sind zusammen mit den üblichsten Fluorophoren aufgelistet. Die TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets sind auch vormontiert in Olympus- oder Nikon-Filterwürfeln erhältlich.

Technische Informationen

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.