Produkt in den Warenkorb gelegt

Flache Dombeleuchtung LFXV-25IR860

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #19-961 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.230,00
Stk. 1+
€1.230,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LFXV-25IR860
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Flat Dome Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
43 x 52 x 10
Gewicht (g):
80
Aktive Fläche (mm):
25 x 25

Optische Eigenschaften

Farbe:
Infrared
Wellenlänge (nm):
855.00

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Dünnes, kompaktes und leichtes Gehäuse
  • Verfügbar in verschiedenen LED-Farben
  • Quadratische und rechteckige Formen erhältlich

CCS Flache Dombeleuchtungen bieten eine ähnliche Beleuchtung wie koaxiale Beleuchtungen oder Standard-Dombeleuchtungen, besitzen aber ein leichteres und kompakteres Gehäuse. Standard-Dombeleuchtungen sind ideal, um eine diffuse Beleuchtung zu erzeugen, die glänzende Reflexionen minimiert. Allerdings schränken die Größe und die Bildgebung durch ein kleines Loch im Gehäuse ihren Einsatz in Anwendungen mit geringem Platz ein. Die flachen Dombeleuchtungen bieten die gleiche diffuse Beleuchtung wie Standard-Dombeleuchtungen, haben aber ein nur 10 mm dickes, flaches Gehäuse mit einer großen Fläche für die Bildgebung und erhöhen somit signifikant die Einsatzmöglichkeiten bei verschiedenen Arbeitsabständen, Abbildungstiefen und Bildfeldern. Die CCS flachen Dombeleuchtungen erzeugen bei langen Arbeitsabständen eine Beleuchtung ähnlich einer koaxialen Beleuchtung, die perfekt zur Reduzierung von Schatten und Glanz geeignet ist. Die große Flexibilität macht die flachen Dombeleuchtungen ideal für eine Vielzahl von Industrie- und Bildverarbeitungsanwendungen und hilft vor allem bei der Abbildung von strukturierten, glänzenden und unebenen Oberflächen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel   Anzahl an Kanäle   Stecker  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln - - #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Digitaler Basiscontroller, 12 V, 1 Kanal 1 - #19-968 €555,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Digital-Controller, 24 V, 2 Kanäle 2 - #19-969 €725,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Digital-Controller, erweitert, 24 V, 3 Kanäle 3 - #19-970 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SM Controller-Kabel, 5 m - SM #19-971 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-5-FL, offene Enden - Flying Leads #20-171 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1 - SM #20-172 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1-FL, offene Enden - Flying Leads #20-175 €28,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.