Produkt in den Warenkorb gelegt

Fester Abschwächer

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #59-202 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.130,00
Stk. 1+
€1.130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Optische Eigenschaften

Max. Leistungsdichte (mJ/cm2):
50000
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 2200
Min. to Max. Attenuation:
50:1 to 10:1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

#59-202 bietet eine nominale Dämpfung von 20:1 für unpolarisiertes Licht und ist ausgelegt für bis zu 20 W/cm2 oder 2 J/cm2 bei 632,8 nm.

  • Digitale 10-Bit USB 2.0 Schnittstelle
  • 1.280 x 1.024, CMOS Sensor mit 6,7 μm Pixelabstand
  • Intuitiv bedienbare Software inklusive

Das Strahlprofilmessgerät besticht mit einem exzellenten Signal-Rausch-Verhältnis und linearer Empfindlichkeit bei der Messung von Größe und Gleichmäßigkeit von gepulsten und CW Laserstrahlen. Die neue BeamView 4.4 Software bietet TCP/IP Steuerung und eine NI LabVIEW™ Datenbank und ermöglicht so die effiziente und einfache Integration der Strahlmessung in jede Anwendung. Mögliche Funktionen / Messungen: Lagebestimmung des Strahlschwerpunkts, Lage der Leistungsspitze des Stahls, Strahlstabilität, gesamte relative Leistung / Strahlenergie, Spitzenleistung / Spitzenenergiedichte des Strahls, Strahldivergenz, Elliptizität, Messung der Gleichmäßigkeit der Strahlintensität, Gauß’sche Passform, Strahldurchmesser / Breite nach dem D4Sigma-Verfahren oder vom Anwender wählbarem Prozentsatz von Spitzen- zu Gesamtenergie.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Fester Abschwächer #59-202 €1.130,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.