Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Endlich korrigiert, Gold Beschichtung, 15X/0,28NA HP ReflX

High Performance ReflX™ Objectives

×
Produkt #59-889 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.574,00
Stk. 1+
€2.574,00
Stk. 2+
€2.316,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Position Eintrittspupille (mm):
40.0
Bildfeld (mm):
150
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.43mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.59mm
Brennweite BW (mm):
12.97
Beschichtung:
Protected Gold (700-11000nm)
Vergrößerung:
15X
Mount:
RMS
Numerische Apertur NA:
0.28
Typ:
Microscope Objective
Abschattung (%):
27.00
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/14
Durchmesser kleiner Spiegel (mm):
8.8
Arbeitsabstand (mm):
23.75
Aperturdurchmesser (mm):
8.5
Hinweis:
Entrance Pupil Position specification is measured in mm from flange
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 11000nm (typical)
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 11000
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Edmund Optics®
Auflagemaß (mm):
150

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
  • Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
  • Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
  • TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar

Unsere hochqualitativen ReflX™ Objektive sind eine Weiterentwicklung der ReflX™ Objektive (siehe oben). Sie haben mit einem Spitze-Spitze-Wert (S-S) von λ/4 eine bessere Wellenfrontübertragung und durch ihre konische Form kann mit Einfallswinkeln bis 45° gearbeitet werden. Die Herstellung von Spiegelobjektiven mit λ/4 S-S Übertragung erfordert hochpräzise Spiegeloberflächen. Unserer Fertigung verwendet ein QED Q22-MRF System und ein QED SSI Abtastungsinterferometer, um die Spiegeloberflächen auf λ/20 S-S und besser zu polieren und zu vermessen.

Viele Anwendungen für Spiegelobjektive erfordern eine Ausrichtung für einen Einfallswinkel von 45°. Die konische Form des hochqualitativen ReflX™ schafft >6mm Freiraum zur Objektebene. Um Beugungseffekte an geraden Befestigungsarmen zu minimieren, sind die Haltearme des ReflX™ geschwungen. Alle Innenflächen wurden speziell behandelt, um Streulicht zu vermeiden. Jedes Objektiv wird mit unserem Zygo GPI-XP Interferometer getestet und zertifiziert. Das Zertifikat liegt jedem Objektiv bei.

Bei Fragen zu Sonderanfertigungen (z.B. Laserbeschichtungen und andere Tubuslängen) oder großen Stückzahlen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.