Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SM1-Fokustuben zur Feinfokussierung

Fine Focus Tube ID1, #35-762

×
Produkt #35-762 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€51,50
Stk. 1+
€51,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Extension Tube (Adjustable)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
20.0 - 30.0
Freie Apertur CA (mm):
18.0
Aufbau:
Anodized Aluminum
Außendurchmesser (mm):
30.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
1.035 x 40 TPI (SM1)
Tubusgewinde:
M21.5 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für variable Abstände auf der optischen Achse in SM1- oder SM05-Systemen
  • Antireflexbeschichtung zur Reduzierung von Streulicht
  • Eingebaute Feststellschraube zur Arretierung des Fokus

Die TECHSPEC® SM-Fokustuben zur Feinfokussierung ermöglichen eine stufenlose und präzise Abstandseinstellung in jedem SM1- oder SM05-Linsentubussystem. Die SM-Fokustuben eignen sich in Kombination mit den TECHSPEC SM-Linsentuben ideal zur feinen Einstellung der Systemlänge und können über die Feststellschraube arretiert werden. Die Fokustuben haben SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Gewinde (0,535” x 40 TPI), die für den Bau von Prototypen und Systemen ideal geeignet sind.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.