Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filterrad-Paket mit UV-VIS-Neutraldichtefiltern

×
Produkt #59-600 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€860,05
Stk. 1+
€860,05
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Typ:
Neutral Density Filter

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Metallic Based ND
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Blockungsbereich (nm):
250 - 700

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel

Diese Pakete beinhalten unser Filterrad mit sechs Positionen und einige unserer beliebtesten Filter. Die mitgelieferte Anleitung zeigt die Platzierung jedes Filters. Die Filter mit 1" Durchmesser variieren je nach bestelltem Paket.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.