Produkt in den Warenkorb gelegt

Filterwürfel

#18-508: Filter Cube Assembly

#18-508: Filter Cube Assembly

#18-508: Filter Cube Assembly
×
Produkt #18-508 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€368,00
Stk. 1-4
€368,00
Stk. 5+
€350,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
One required for use with fluorescence filters and/or dichroic filters
Dimensions of Compatible Optics (mm):
Excitation Filter: 25/25.4mm Dia.
Emission Filter: 25/25.4mm Dia.
Dichroic Mirror: 25.2 x 35.6mm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Edmund Optics® unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive 120i sind speziell entwickelte Mikroskopobjektive, die eine außergewöhnliche Bildebenheit und eine Korrektur der chromatischen Aberration zwischen 400 und 700 nm bieten. Die Objektive wurden für eine Sensorgröße von 1,1“ entwickelt und ermöglichen somit ein großes Bildfeld sowie eine hervorragende Bildqualität. Die Objektive sind ideal für Life-Science- oder Bildverarbeitungsanwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Die Objektive haben Bronze beim VSD Innovators Award 2023 gewonnen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kameratubus #18-504 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Tubuslinse #18-505 €520,00 Stk. 5+ €494,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus Objektiv zu Tubuslinse #18-506 €100,00 Stk. 5+ €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für M29 auf Ø30 mm Schwalbenschwanz #18-507 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterwürfel #18-508 €368,00 Stk. 5+ €350,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseradapter 0,312“ #18-509 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Tubushalterung #18-510 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf Schwalbenschwanz #18-511 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, M26, 95 mm, 5X #24-218 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, M26, 95 mm, 10X #24-219 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, M26, 95 mm, 20X #24-220 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, C-Mount, 95 mm, 5X #23-901 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, C-Mount, 95 mm, 10X #23-902 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, C-Mount, 95 mm, 20X #23-903 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte Tubuslinse #28-781 Neu €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10X Fokussierlinse #28-779 Neu €395,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
20X Fokussierlinse #28-780 Neu €395,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.