Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassfilter für Astronomie, Johnson/Bessel, Set mit 25 mm Durchm.

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
Produkt #21-126 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.400,80
Stk. 1-5
€1.400,80
Stk. 6+
€1.261,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Inhalt des Sets:
#21-121, #21-122, #21-123, #21-124, #21-125

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Licht von astronomischen Objekten filtern und messen
  • Ideal für die photometrische Kalibrierung
  • UBVRI-Filter

Die Bandpassfilter für die Astronomie werden eingesetzt, um Lichtbänder zu filtern und zu messen, die von Astronomie- und Himmelsobjekten emittiert werden. Die Johnson/Bessel-Filter können gut in Kombination mit Photomultiplierröhren verwendet werden, Kron/Cousins-Filter eignen sich aufgrund der Sensorempfindlichkeit ideal für Siliziumsensoren. Beide Filtertypen verwenden identische UV- (U), Blau- (B) und Violett-Filter (V). Die Rot- (R) und Infrarot-Filter (I) wurden dagegen für den Einsatz mit entweder der Photomultiplierröhre oder einem Silizium-CCD-Detektor optimiert. Die Bandpassfilter für die Astronomie haben genau kontrollierte Dicken, um eine Nachfokussierung beim Filtertausch zu vermeiden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Bandpassfilter für Astronomie, Kron/Cousins, Set mit 25 mm Durchm. #21-108 €1.400,80 Stk. 6+ €1.261,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Bandpassfilter für Astronomie, Kron/Cousins, Set mit 50 mm Durchm. #21-114 €4.099,40 Stk. 6+ €3.687,40   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Bandpassfilter für Astronomie, Kron/Cousins, Set mit 50 x 50 mm #21-120 €4.099,40 Stk. 6+ €3.687,40   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Bandpassfilter für Astronomie, Johnson/Bessel, Set mit 25 mm Durchm. #21-126 €1.400,80 Stk. 6+ €1.261,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Bandpassfilter für Astronomie, Johnson/Bessel, Set mit 50 mm Durchm. #21-132 €3.780,10 Stk. 6+ €3.404,15   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Bandpassfilter für Astronomie, Johnson/Bessel, Set mit 50 x 50 mm #21-138 €3.780,10 Stk. 6+ €3.404,15   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.