Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Unsere ultrakompakten TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie vereinen optimale Abbildungseigenschaften, geringe Kosten und niedrige Größe ohne Kompromisse bei Qualität oder Haptik. Die Objektive wurden für Pixelgrößen <2,2 μm entwickelt, zeichnen sich daher durch eine hohe Auflösung (>200 lp/mm) über die gesamte Sensorfläche aus und sind kompatibel mit allen C-Mount-Kameras. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie besitzen eine verstellbare Blende und versenkte Feststellschrauben und sind fokussierbar über einen weiten Arbeitsabstandsbereich, der auf typische Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung ausgelegt ist. Sie sind zwar für 1/2,5" Sensoren optimiert, viele Brennweiten eignen sich jedoch auch für Sensoren bis 1/1,8". Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie sind ideal geeignet für alle kleineren Kamerasensoren und Anwendungen wie Inspektion, Automatisierung, Biomedizin und vieles mehr.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Variante mit fester Blende benötigen, sehen Sie sich unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie an.
Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:
UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.
UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.
UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („stabilized ruggedization“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
UCw-Serie: Diese wasserdichten Versionen erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.
Dimensions | |||||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Filter Thread |
4 | 40 | 40.6 | 30 | 2.8 | M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308 |
6 | 36 | 40.9 | 30 | 3.2 | M34.0 x 0.5 |
8 | 30 | 40.61 | 30 | 5.15 | M34.0 x 0.5 |
12 | 30 | 35.2 | 30 | 2.7 | M25.5 x 0.5 |
16 | 30 | 29.13 | 30 | 3.38 | M25.5 x 0.5 |
25 | 30 | 31.28 | 30 | 4.0 | M25.5 x 0.5 |
35 | 30 | 52.76 | 30 | 4.58 | M25.5 x 0.5 |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 4 mm | #33-300 | €260,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/1,8 | #33-855 | €235,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/2,8 | #33-856 | €235,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/4 | #33-857 | €235,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/5,6 | #33-858 | €235,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/8 | #33-859 | €235,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/11 | #33-860 | €235,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/16 | #33-861 | €235,00 Angebotsanfrage |
|