Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filteradapter M25,5 x 0,5 für 22 mm Durchmesser

M25.5 x 0.5 Adapter for 22mm Dia. CompactTL® Telecentric Lens, #88-213

M25.5 x 0.5 Adapter for 22mm Dia. CompactTL® Telecentric Lens, #88-213
×
Produkt #88-213 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,75
Stk. 1+
€32,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Edmund Optics®
Typ:
Lens Accessory
Compatible Lens:
22mm Dia. Compact Telecentric

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Frontgewinde:
22mm Diameter

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 0,8X, 65 mm Arbeitsabstand #63-742 €700,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 0,8X, 65 mm Arbeitsabstand, In-Line #67-311 €1.110,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 1X, 110 mm Arbeitsabstand #63-731 €560,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 1X, 110 mm Arbeitsabstand, In-Line #67-305 €990,00   Angebotsanfrage