Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrischer Raumfilter mit Anschluss für optische Fasern

Fiber Spatial Filter-FC, #55-475

×
Produkt #55-475 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Stk. 1+
€1.190,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt
Optiktyp:
Fiber Connector
Hinweis:
10X microscope objective included

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Lineare Verschiebung (mm):
XY: ±1.5, Z: ±5
Auflösung bei linearer Verschiebung (μm):
2.5 (XY)
Tip/Tilt Angle (°):
±2
Base Tilt Angle (°):
±2

Elektronische Spezifikationen

Fiber Connection:
FC

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Differential Micrometer (XY)

Gewinde & Montage

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
  • Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
  • Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden

Unsere metrischen Raumfilter sollen die Integration von Faseroptik und Lochblende erleichtern. Mit einer Mikrometerverstellung der X-Y-Achse um ±1,5 mm, einer Auflösung von 2,5 μm und einer Objektivhalterung, die in der Z-Achse um 10 mm verstellt werden kann, eignen sich diese metrischen Raumfilter ideal für diverse DIN- und JIS-Objektive. Der metrische Raumfilter mit Faseranschluss erlaubt einen einfachen Anschluss von Faseroptiken mit FC-Stecker und besitzt einen kardanisch gelagerten Mechanismus zur Faserausrichtung mit einem Einstellwinkel von ±2°. Der metrische Raumfilter besitzt einen Lochblendenadapter zur Integration gefasster und ungefasster Lochblenden.

Bitte beachten Sie: Die metrischen Raumfilter sind nur mit den folgenden Objektiven kompatibel: DIN-Objektiv achromatisch 4X (#43-902), DIN-Objektiv plan 4X (#67-706) und JIS-Objektiv achromatisch 10X.

Technische Informationen

#55-475
#55-475 (Units: mm)

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.