Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter zur Faserkopplung

×
Produkt #26-741 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€450,00
Stk. 1+
€450,00
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
  • Zwei-Farben-Si-InGaAs-Chip für Wellenlängenbereich 320 bis 1700 nm
  • Eingebettete Analog-Digital-Signalwandlung mit 24 Bit
  • Digitale USB-Schnittstelle und zwei analoge BNC-Schnittstellen

Der NIREOS SPIDER VIS-SWIR-Fotodetektor mit hohem Dynamikbereich ist ein breitbandiger, verstärkter Si-InGaAs-Fotodetektor, der eine analoge oder eine digitale Schnittstelle bietet und schnelle Vermessungen und Spektroskopielösungen für Industrie, Labore und Forschung ermöglicht. Der Fotodetektor hat einen Zwei-Farben-Si- und InGaAs-Sensor und bietet eine einfache Strahlausrichtung und breite Spektralantwort von 320 bis 1700 nm. Mit dem eingebetteten Analog-Digital-Signalwandler mit 24 Bit werden die Si- und InGaAs-Analogausgänge über die USB-Schnittstellen bei einstellbaren Sampling-Raten von 0,5 bis 120 kSPS simultan digitalisiert. Die Si- und InGaAs-Kanäle des NIREOS SPIDER VIS-SWIR-Fotodetektors mit hohem Dynamikbereich werden unabhängig verstärkt mit analogen Bandbreiten bis zu 56 kHz, Empfindlichkeit im Pikowatt-Bereich und 8 umschaltbaren Transimpedanz-Verstärkungsoptionen von 1,5 kΩ bis 4,4 MΩ. Der Fotodetektor wird mit einer benutzerfreundlichen Plug&Play-Software geliefert, die für eine einfache Inbetriebnahme sorgt und Bibliotheken für die Programmierung in .NET-basierten Sprachen wie C++, C#, LabView, Python und MATLAB bietet.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter zur Faserkopplung #26-741 €450,00   Angebotsanfrage